??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
4880 - fischer Schwerlastanker Innengewinde Stahl zn TA M8 BP
Bill of material
SFS 355983
Artikelnummer
355983
FN
4880
Typ
F4
Marke
FISCHER
Lief.Mat
90265
Materialkurztext
FI 90265 SchwLasAnk St zn,TAM8BP,50
Langtext 1
FISCHER Schwerlastanker TA M8 BP
Langtext 2
Innengewinde Stahl verzinkt
Langtext 4
TA M8 BP (90265)
Bohrernenndurchmesser
12 mm
Dübellänge
85 mm
max. Dicke des Anbauteils
25 mm
Gewinde
M8
Schlüsselweite
13 mm
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
80 mm
Länge
85 mm
Verankerungstiefe
45 mm
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models