??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
4839 - fischer Hohlraum-Dübel Stahl verzinkt HM 8x54 SS
Bill of material
SFS 534487
Artikelnummer
534487
FN
4839
Typ
F4
Marke
FISCHER
Lief.Mat
519783
Materialkurztext
FI 519783 HohRauDü St zn,HM8x54SS,50
Langtext 1
FISCHER Hohlraum-Dübel HM-SS
Langtext 2
mit Sechskantschraube
Langtext 3
Stahl verzinkt
Langtext 4
HM 8x54 SS (519783)
Bohrernenndurchmesser
12 mm
min. Bohrlochtiefe
60 mm
max. Dicke des Anbauteils
16-30 mm
Plattendicke
7-21 mm
Schraubenabmessung
M8x60 mm
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models