??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
4830 - fischer Nagelanker mit Nagelkopf rostfrei A4 FNA II
Bill of material
SFS 396937
Artikelnummer
FN
4830
Typ
F4
Marke
FISCHER
Lief.Mat
Materialkurztext
Langtext 1
FISCHER Nagelanker FNA II
Langtext 2
mit Nagelkopf rostfrei A4
Langtext 4
Bohrernenndurchmesser
6 mm
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
mm
Dübellänge
mm
max. Dicke des Anbauteils
mm
Kopf-Ø
13 mm
Verankerungstiefe
30 mm
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models