您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
SFS 155179
SFS Group Schweiz AG
17 Dübeltechnik und Ankertechnik
Allgemeine Befestigung
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/duebeltechnik_und_ankertechnik/allgemeine_befestigung/metallspr_duebel_fmd.prj},{NB=SFS 155179},{ARTNR=155179},{FN=4828},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER},{LM=61225},{MKT=FI 61225 MetSprDü St zn,FMD8x38,100},{LTEXT1=FISCHER Metallspreiz-Dübel FMD},{LTEXT2=Stahl verzinkt},{LTEXT3=},{LTEXT4=FMD 8x38 (61225)},{D0=10-12},{H0=46},{HEF=38},{L=38},{DS=6-8},{D01=8},{EOL=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
4828 - fischer Metallspreiz-Dübel Stahl verzinkt FMD
Bill of material
SFS 155179
Artikelnummer
155179
155179
FN
4828
Typ
F4
Marke
FISCHER
Lief.Mat
61225
61225
Materialkurztext
FI 61225 MetSprDü St zn,FMD8x38,100
FI 61225 MetSprDü St zn,FMD8x38,100
Langtext 1
FISCHER Metallspreiz-Dübel FMD
Langtext 2
Stahl verzinkt
Langtext 4
FMD 8x38 (61225)
FMD 8x38 (61225)
Bohrernenndurchmesser
10-12
10-12
mm
min. Bohrlochtiefe
46
46
mm
Dübellänge=min. Verankerungstiefe
38
38
mm
Dübellänge
38
38
mm
Schraubendurchmesser
6-8
6-8
mm
D01
8
8
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型