??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
482638 - FTH 40x20/10-9K
Stückliste
482638
FTH 40x20/10-9K
Artikelnummer des Herstellers
482638
Kurzbeschreibung
FTH 40x20/10-9K
EAN
4047526482633
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
40 mm
Radbreite
20 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
50 kg
Stückgewicht (kg)
0.046 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Produkttyp
Führungsrolle
Farbe Laufbelag
hellbraun
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models