??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
4823 - fischer Nagelanker mit Öse Stahl znb FNA II 6x25 OE
Bill of material
SFS 396948
Artikelnummer
396948
FN
4823
Typ
F4
Marke
FISCHER
Lief.Mat
44127
Materialkurztext
FI 44127 NaAnk St zn,FNAII6x25OE,50
Langtext 1
FISCHER Nagelanker FNA II
Langtext 2
mit Öse Stahl verzinkt
Langtext 4
FNA II 6x25 OE (44127)
Bohrernenndurchmesser
8 mm
Länge
25 mm
Dübellänge
54 mm
Innendurchmesser Haken bzw. Öse
10 Ø/mm
installieren
35 mm
min. Bohrlochtiefe
35 mm
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models