??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
470252 - ALTH 180x50/20-54K
Stückliste
470252
ALTH 180x50/20-54K
Artikelnummer des Herstellers
470252
Kurzbeschreibung
ALTH 180x50/20-54K
EAN
4047526470258
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
180 mm
Radbreite
50 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
700 kg
Stückgewicht (kg)
1.266 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
Aluminium-Druckguss
Produkttyp
Frontrad für Flurförderzeuge
Farbe Laufbelag
hellbraun
Farbe Radkörper
silbergrau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models