??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
470088 - GTH 140x59/25-54K
Stückliste
470088
GTH 140x59/25-54K
Artikelnummer des Herstellers
470088
Kurzbeschreibung
GTH 140x59/25-54K
EAN
4047526470081
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
140 mm
Radbreite
59 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
800 kg
Stückgewicht (kg)
2.800 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
robuster Grauguss
Produkttyp
Stützrad für Flurförderzeuge
Farbe Laufbelag
hellbraun
Farbe Radkörper
silber
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models