??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
46702 - Induktiver Sensor
Stückliste
46702
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
46702
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 2 mm, bündig, Leitungslänge 2 m, Gewinderohr, M12x1, Messing verchromt, DC 3‐Draht, 10…30 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Kabelanschluss
EAN
4047101143645
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
BI2-G12K-AP6X
Durchmesser der Frontkappe
10.700 mm
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
Gewindelänge
30 mm
Bauform
M12 x 1
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
DIN936 M12x1
Anzahl der Gehäusemuttern
2
Art der Sicherungsscheiben
DIN6797 J13
Anzahl der Sicherungsscheiben
2
CAD Parameter 8
Kabel
Anzahl der LED-Löcher
1
Art der Endkappe
1
Außendurchmesser des Kabels
5.200 mm
Länge der Frontkappe
0 mm
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen