??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
463620 - HTHW 85x105/17-110K
Stückliste
463620
HTHW 85x105/17-110K
Artikelnummer des Herstellers
463620
Kurzbeschreibung
HTHW 85x105/17-110K
EAN
4047526463625
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
85 mm
Radbreite
105 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
1010 kg
Stückgewicht (kg)
1.580 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
Metall
Produkttyp
Hubwagenrolle
Farbe Laufbelag
hellbraun
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models