??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
462861 - RTH 230x85/50-4-GL
Stückliste
462861
RTH 230x85/50-4-GL
Artikelnummer des Herstellers
462861
Kurzbeschreibung
RTH 230x85/50-4-GL
EAN
4047526462864
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
230 mm
Radbreite
85 mm
Stückgewicht (kg)
6.774 kg
Material Radkörper
Grauguss bzw. Kugelgraphitguss
Produkttyp
Staplerrad
Farbe Laufbelag
hellbraun
Farbe Radkörper
anthrazit
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models