??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
462614 - LEX-PO 75G-FI
Stückliste
462614
LEX-PO 75G-FI
Artikelnummer des Herstellers
462614
Kurzbeschreibung
LEX-PO 75G-FI
EAN
4047526462611
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
75 mm
Radbreite
32 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 4 km
150 kg
Gesamthöhe
100 mm
Plattengröße
100 x 85 mm
Stückgewicht (kg)
0.582 kg
Material Laufbelag
Kunststoff
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
natur-weiß
Farbe Radkörper
natur-weiß
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
70 Shore D
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models