??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
462101 - REV 215X82/60-5
Stückliste
462101
REV 215X82/60-5
Artikelnummer des Herstellers
462101
Kurzbeschreibung
REV 215x82/60-5
EAN
4047526462109
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
215 mm
Radbreite
82 mm
Stückgewicht (kg)
5.366 kg
Material Radkörper
Grauguss bzw. Kugelgraphitguss
Produkttyp
Staplerrad
Farbe Laufbelag
schwarz
Farbe Radkörper
anthrazit
Temperaturbeständigkeit max (°C)
100 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
Belagshärte
70 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models