??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
4618530 - Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
Stückliste
4618530
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
4618530
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 15 mm, bündig, Leitungslänge 2 m, Gewinderohr, M30 x 1,5, Messing verchromt, großer Erfassungsbereich, DC 3‐Draht, 10…30 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Kabelanschluss
EAN
4047101100310
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
BI15-M30-AP6X
Durchmesser der Frontkappe
27.500 mm
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
Gewindelänge
55 mm
Bauform
M30 x 1.5
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
DIN936 M30x1.5
Anzahl der Gehäusemuttern
2
Art der Sicherungsscheiben
0
Anzahl der Sicherungsscheiben
0
CAD Parameter 8
Kabel
Länge des Steckverbinderadapters
5 mm
Durchmesser des Steckverbinderadapters
27.600 mm
Anzahl der LED-Löcher
1
Art der Endkappe
3
Außendurchmesser des Kabels
5.200 mm
Länge der Frontkappe
0 mm
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen