??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
4617210 - Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich
Stückliste
4617210
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
4617210
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 15 mm, nicht bündig, Leitungslänge 2 m, Gewinderohr, M30 x 1,5, Messing verchromt, für Temperaturen bis +120°C, DC 3‐Draht, 10…30 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Kabelanschluss
EAN
4047101170825
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
NI15-M30-AP6X/S120
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen