??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
4610021 - Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
Stückliste
4610021
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
4610021
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 2 mm, bündig, glattes Rohr, 6,5 mm Durchmesser, Edelstahl, 1.4427 SO, großer Erfassungsbereich, DC 3‐Draht, 10...30 VDC, Öffner, PNP‐Ausgang, Steckverbinder, M8 x 1
EAN
4047101155075
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
BI2-EH6.5K-RP6X-V1131
Durchmesser der Frontkappe
6.400 mm
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Glattrohr
Gewindelänge
22 mm
Bauform
6,5 mm
CAD Parameter 8
Steckverbinder
Länge des Steckverbinderadapters
3.700 mm
Durchmesser des Steckverbinderadapters
6.500 mm
Länge des Steckverbinders
5.500 mm
CAD Parameter 10
M8 x 1
Anzahl der LED-Löcher
4
Anzahl der Pins
3
Länge der Frontkappe
0 mm
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen