??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
4602810 - Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
Stückliste
4602810
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
4602810
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 2 mm, bündig, Leitungslänge 7 m, Gewinderohr, M8 x 1, Messing vernickelt, großer Erfassungsbereich, DC 4‐Draht, 10...30 VDC, Wechsler, PNP‐Ausgang, Kabelanschluss
EAN
4047101412055
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
BI2-M08-VP6X 7M
Durchmesser der Frontkappe
6.400 mm
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
Gewindelänge
30 mm
Bauform
M8 x 1
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
DIN439B M8x1
Anzahl der Gehäusemuttern
2
Art der Sicherungsscheiben
DIN6798A M8a
Anzahl der Sicherungsscheiben
2
CAD Parameter 8
Kabel
Anzahl der LED-Löcher
1
Art der Endkappe
5
Außendurchmesser des Kabels
3 mm
Länge der Frontkappe
0.500 mm
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen