??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
4602150 - Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
Stückliste
4602150
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
4602150
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 2 mm, bündig, Gewinderohr, M8 x 1, Edelstahl, 1.4305 (AISI 303), großer Erfassungsbereich, DC 3‐Draht, 10...30 VDC, Schließer, NPN‐Ausgang, Steckverbinder, M8 x 1
EAN
4047101152326
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
BI2-EG08-AN6X-V1131
Durchmesser der Frontkappe
6.400 mm
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
Gewindelänge
38.500 mm
Bauform
M8 x 1
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
DIN439B M8x1
Anzahl der Gehäusemuttern
2
Art der Sicherungsscheiben
DIN6798A M8a
Anzahl der Sicherungsscheiben
2
CAD Parameter 8
Steckverbinder
Länge des Steckverbinderadapters
5 mm
Durchmesser des Steckverbinderadapters
6.500 mm
Länge des Steckverbinders
5.500 mm
CAD Parameter 10
M8 x 1
Anzahl der LED-Löcher
4
Anzahl der Pins
3
Länge der Frontkappe
0 mm
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen