??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
44052 - Induktiver Sensor
Stückliste
44052
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
44052
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Betriebsspannung 10…65 VDC, Bemessungsschaltabstand 4 mm, nicht bündig, Leitungslänge 2 m, Gewinderohr, M12 x 1, Messing, verchromt, DC 2‐Draht, 10...65 VDC, Schließer, Kabelanschluss
EAN
4047101139822
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
NI4-M12-AD4X
Durchmesser der Frontkappe
10.700 mm
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
Gewindelänge
35 mm
Bauform
M12 x 1
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
DIN936 M12x1
Anzahl der Gehäusemuttern
2
Art der Sicherungsscheiben
DIN6797 J13
Anzahl der Sicherungsscheiben
2
CAD Parameter 8
Kabel
Länge des Steckverbinderadapters
5 mm
Durchmesser des Steckverbinderadapters
10.800 mm
Anzahl der LED-Löcher
1
Art der Endkappe
1
Außendurchmesser des Kabels
5.200 mm
Länge der Frontkappe
10 mm
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen