??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
439356 - BTH 300x90/203
Stückliste
439356
BTH 300x90/203
Artikelnummer des Herstellers
439356
Kurzbeschreibung
BTH 300x90/203
EAN
4047526439354
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
300 mm
Radbreite
90 mm
Tragfähigkeit bei 4 km
2400 kg
Stückgewicht (kg)
7.808 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
Stahlband
Produkttyp
Bandage
Farbe Laufbelag
hellbraun
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models