??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
42697 - B-RD 252R
Stückliste
42697
B-RD 252R
Artikelnummer des Herstellers
42697
Kurzbeschreibung
B-RD 252R
EAN
4047526042691
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
250 mm
Radbreite
60 mm
LAGER
Rollenlager
Tragfähigkeit bei 4 km
450 kg
Gesamthöhe
295 mm
Plattengröße
220 x 130 mm
Stückgewicht (kg)
5.522 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
Stahlblech
Produkttyp
Bockrolle
Farbe Laufbelag
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
65 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models