??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
413427 - LSFN-SE 200K-SG
Stückliste
413427
LSFN-SE 200K-SG
Artikelnummer des Herstellers
413427
Kurzbeschreibung
LSFN-SE 200K-SG
EAN
4047526413422
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
200 mm
Radbreite
50 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
600 kg
Gesamthöhe
265 mm
Plattengröße
140 x 110 mm
Stückgewicht (kg)
9.460 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
dickwandiges Stahlblech
Produkttyp
Gefederte Lenkrolle
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
silber
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
65 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models