??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
412809 - PK 302/25-75R-ROT
Stückliste
412809
PK 302/25-75R-ROT
Artikelnummer des Herstellers
412809
Kurzbeschreibung
PK 302/25-75R-ROT
EAN
4047526412807
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
21
Rad-Ø
300 mm
Radbreite
100 mm
LAGER
Rollenlager
Tragfähigkeit bei 4 km
180 kg
Stückgewicht (kg)
1.614 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
Produkttyp
Rad
Farbe Laufbelag
schwarz
Farbe Radkörper
rot
Temperaturbeständigkeit max (°C)
40 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
60 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models