??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
4115 - fischer Hochleistungsanker rostfrei A4 FH II SK
Bill of material
SFS 505034
Artikelnummer
FN
4115
Typ
F4
Marke
FISCHER
Lief.Mat
Materialkurztext
Langtext 1
FISCHER Hochleistungsanker FH II SK
Langtext 2
rostfrei A4
Langtext 4
Bohrernenndurchmesser
12 mm
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
mm
Dübellänge
mm
max. Dicke des Anbauteils
mm
Gewinde
M8
Schlüsselweite
5 mm
T inst.
22.5 mm
Nutzlänge
60 mm
Durchmesser
22 mm
Länge
5.8 mm
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models