??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
40816 - VLE 255/25-75K
Stückliste
40816
VLE 255/25-75K
Artikelnummer des Herstellers
40816
Kurzbeschreibung
VLE 255/25-75K
EAN
4047526040819
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
250 mm
Radbreite
85 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
450 kg
Stückgewicht (kg)
5.278 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
schweres Stahlblech
Produkttyp
Rad
Farbe Laufbelag
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
70 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models