??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
40160 - Induktiver Sensor
Stückliste
40160
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
40160
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Bemessungsschaltabstand 5 mm, bündig, Gewinderohr, M18 x 1, Messing verchromt, DC 2‐Draht, nom. 8,2 VDC, Ausgang gemäß DIN EN 60947‐5‐6 (NAMUR), Klemmenraum, ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 (Low Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL c gemäß ISO 13849-1 bei HFT0, SIL3 (All Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL e gemäß ISO 13849-1 bei redundantem Aufbau HFT1
EAN
4047101091328
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
BI5-G18SK-Y1X
Durchmesser der Frontkappe
16.700 mm
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
Gewindelänge
35 mm
Bauform
M18 x 1
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
DIN936 M18x1
Anzahl der Gehäusemuttern
2
Art der Sicherungsscheiben
0
Anzahl der Sicherungsscheiben
0
CAD Parameter 8
Klemmenraum
Anzahl der LED-Löcher
1
Art des Klemmenanschlussraums
SK 18
Länge der Frontkappe
0 mm
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen