??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
395020 - BTH 285x100/200
Stückliste
395020
BTH 285x100/200
Artikelnummer des Herstellers
395020
Kurzbeschreibung
BTH 285x100/200
EAN
4047526395025
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
285 mm
Radbreite
100 mm
Tragfähigkeit bei 4 km
2750 kg
Stückgewicht (kg)
7.840 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
Stahlband
Produkttyp
Bandage
Farbe Laufbelag
hellbraun
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models