??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
367995 - LEX-POEV 125XR-FI-SG
Stückliste
367995
LEX-POEV 125XR-FI-SG
Artikelnummer des Herstellers
367995
Kurzbeschreibung
LEX-POEV 125XR-FI-SG
EAN
4047526367992
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
125 mm
Radbreite
37 mm
LAGER
Rollenlager
Tragfähigkeit bei 4 km
150 kg
Gesamthöhe
150 mm
Plattengröße
100 x 85 mm
Stückgewicht (kg)
0.906 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
65 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models