??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
364083 - BH-DSPK 100K-1
Stückliste
364083
BH-DSPK 100K-1
Artikelnummer des Herstellers
364083
Kurzbeschreibung
BH-DSPK 100K-1
EAN
4047526364083
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
21
Rad-Ø
100 mm
Radbreite
24 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
300 kg
Gesamthöhe
140 mm
Plattengröße
100 x 85 mm
Stückgewicht (kg)
1.890 kg
Material Laufbelag
Metall
Material Radkörper
Vergütungsstahl
Produkttyp
Bockrolle
Farbe Laufbelag
silber
Temperaturbeständigkeit max (°C)
120 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
190–230 HB
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models