??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
356147 - BX-PO 125G
Stückliste
356147
BX-PO 125G
Artikelnummer des Herstellers
356147
Kurzbeschreibung
BX-PO 125G
EAN
4047526356149
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
125 mm
Radbreite
40 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 4 km
250 kg
Gesamthöhe
150 mm
Plattengröße
100 x 85 mm
Stückgewicht (kg)
0.630 kg
Material Laufbelag
Kunststoff
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Bockrolle
Farbe Laufbelag
natur-weiß
Farbe Radkörper
natur-weiß
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
70 Shore D
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
预览
3D
2D
下载CAD模型