??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
35063 - BO-G 200G
Stückliste
35063
BO-G 200G
Artikelnummer des Herstellers
35063
Kurzbeschreibung
BO-G 200G
EAN
4047526035068
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
200 mm
Radbreite
50 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 4 km
1100 kg
Gesamthöhe
245 mm
Plattengröße
140 x 110 mm
Stückgewicht (kg)
6.650 kg
Material Laufbelag
Metall
Material Radkörper
robuster Grauguss
Produkttyp
Bockrolle
Farbe Laufbelag
silber
Farbe Radkörper
silbergrau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
130 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
Belagshärte
180–220 HB
spurlos
nein
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
ja
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models