??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
327890 - BX-PO 100XR
Stückliste
327890
BX-PO 100XR
Artikelnummer des Herstellers
327890
Kurzbeschreibung
BX-PO 100XR
EAN
4047526327897
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
100 mm
Radbreite
37 mm
LAGER
Rollenlager
Tragfähigkeit bei 4 km
250 kg
Gesamthöhe
125 mm
Plattengröße
100 x 85 mm
Stückgewicht (kg)
0.562 kg
Material Laufbelag
Kunststoff
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Bockrolle
Farbe Laufbelag
natur-weiß
Farbe Radkörper
natur-weiß
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
70 Shore D
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models