??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
32540 - BX-PO 75G
Stückliste
32540
BX-PO 75G
Artikelnummer des Herstellers
32540
Kurzbeschreibung
BX-PO 75G
EAN
4047526032548
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
75 mm
Radbreite
32 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 4 km
150 kg
Gesamthöhe
100 mm
Plattengröße
100 x 85 mm
Stückgewicht (kg)
0.314 kg
Material Laufbelag
Kunststoff
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Bockrolle
Farbe Laufbelag
natur-weiß
Farbe Radkörper
natur-weiß
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
70 Shore D
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models