??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
317388 - LKPXA-PO 80G
Stückliste
317388
LKPXA-PO 80G
Artikelnummer des Herstellers
317388
Kurzbeschreibung
LKPXA-PO 80G
EAN
4047526317386
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
80 mm
Radbreite
32 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 4 km
120 kg
Gesamthöhe
111 mm
Plattengröße
90 x 66 mm
Stückgewicht (kg)
0.504 kg
Material Laufbelag
Kunststoff
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Lenkrolle
Farbe Laufbelag
natur-weiß
Farbe Radkörper
natur-weiß
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
70 Shore D
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models