??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
301648 - LS-GSPO 400K
Stückliste
301648
LS-GSPO 400K
Artikelnummer des Herstellers
301648
Kurzbeschreibung
LS-GSPO 400K
EAN
4047526301644
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
21
Rad-Ø
400 mm
Radbreite
110 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
12000 kg
Gesamthöhe
530 mm
Plattengröße
400 x 300 mm
Stückgewicht (kg)
84.520 kg
Material Laufbelag
Kunststoff
Material Radkörper
hochwertiges Gusspolyamid
Produkttyp
Lenkrolle
Farbe Laufbelag
natur-beige
Farbe Radkörper
natur-beige
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
80 Shore D
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models