??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
297499 - LEX-VPP 100G-FI-SG
Stückliste
297499
LEX-VPP 100G-FI-SG
Artikelnummer des Herstellers
297499
Kurzbeschreibung
LEX-VPP 100G-FI-SG
EAN
4047526297497
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
100 mm
Radbreite
30 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 4 km
70 kg
Gesamthöhe
125 mm
Plattengröße
100 x 85 mm
Stückgewicht (kg)
0.748 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
80 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models