??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
295204 - L-P 261R-ST-SG
Stückliste
295204
L-P 261R-ST-SG
Artikelnummer des Herstellers
295204
Kurzbeschreibung
L-P 261R-ST-SG
EAN
4047526295202
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
260 mm
Radbreite
85 mm
LAGER
Rollenlager
Tragfähigkeit bei 4 km
150 kg
Gesamthöhe
308 mm
Plattengröße
175 x 175 mm
Stückgewicht (kg)
5.991 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
Stahlblech
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
silber
Temperaturbeständigkeit max (°C)
50 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
60 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models