??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
294-4013 - Lighting Connector without ground contact 3 pole N / PE / L without snap-in mounting feet
Lista materiałowa
294-4013
Nr zamówienia.
294-4013
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
3 x 0.5 - 2.5 mm²
Cross section
3 x 18 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
Measured voltage
500 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
24 A
liczba biegunów
3
wysokość
17.00 mm
szerokość
30.00 mm
głębokość
27.30 mm
kolor
weiß
Comment
N' Erde L'
masa
9.161 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD