??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
292847 - LKX-POEV 200XR-ST-SG
Stückliste
292847
LKX-POEV 200XR-ST-SG
Artikelnummer des Herstellers
292847
Kurzbeschreibung
LKX-POEV 200XR-ST-SG
EAN
4047526107611
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
200 mm
Radbreite
50 mm
LAGER
Rollenlager
Tragfähigkeit bei 4 km
500 kg
Gesamthöhe
245 mm
Plattengröße
140 x 110 mm
Stückgewicht (kg)
3.641 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
65 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models