??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
285528 - LSFN-SE 200K
Stückliste
285528
LSFN-SE 200K
Artikelnummer des Herstellers
285528
Kurzbeschreibung
LSFN-SE 200K
EAN
4047526285524
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
200 mm
Radbreite
50 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
600 kg
Gesamthöhe
265 mm
Plattengröße
140 x 110 mm
Stückgewicht (kg)
9.509 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
dickwandiges Stahlblech
Produkttyp
Gefederte Lenkrolle
Farbe Laufbelag
schwarz
Farbe Radkörper
anthrazit
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
65 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models