??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
280743 - LEX-VPP 125XR-SG
Stückliste
280743
LEX-VPP 125XR-SG
Artikelnummer des Herstellers
280743
Kurzbeschreibung
LEX-VPP 125XR-SG
EAN
4047526280741
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
125 mm
Radbreite
38 mm
LAGER
Rollenlager
Tragfähigkeit bei 4 km
100 kg
Gesamthöhe
150 mm
Plattengröße
100 x 85 mm
Stückgewicht (kg)
0.940 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
Produkttyp
Lenkrolle
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
80 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models