??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2787-2358 - Power supply, Pro 2, 3-phase, 48 VDC output voltage, 20 A output current, TopBoost + PowerBoost, communication capability
Bill of material
2787-2358
Item-No.
2787-2358
Description
Power supply
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Height
130.00 mm
Width
120.00 mm
Depth
130.00 mm
Color
light gray
Weight
2000.000 g
eCl@ss 7.1
27-23-02-09
eCl@ss 8.1
27-23-02-09
Filename
2787-2358
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드