??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2773-500 - Supporto di montaggio, per conn. a fila singola e doppia, Serie 2773, per montaggio su guida DIN-35/montaggio a vite
Lista materiale
2773-500
Codice art.
2773-500
Delivery Country
Norway, Sweden, United Kingdom, United States of Amerika, Canada, Japan, Taiwan
Designazione
Supporto di montaggio, arancione
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
84.00 mm
Larghezza
18.00 mm
Profondita
23.00 mm
Colore
arancio
Peso
12.600 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
eCl@ss 8.1
27-14-11-92
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD