??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
273128 - LKPXA-PATH 80G-FI
Stückliste
273128
LKPXA-PATH 80G-FI
Artikelnummer des Herstellers
273128
Kurzbeschreibung
LKPXA-PATH 80G-FI
EAN
4047526273125
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
80 mm
Radbreite
32 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 4 km
120 kg
Gesamthöhe
111 mm
Plattengröße
90 x 66 mm
Stückgewicht (kg)
0.610 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
dunkelgrau
Farbe Radkörper
silbergrau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
94 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models