??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
267666 - LH-GSPO 80K
Stückliste
267666
LH-GSPO 80K
Artikelnummer des Herstellers
267666
Kurzbeschreibung
LH-GSPO 80K
EAN
4047526267667
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
80 mm
Radbreite
40 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 3 km
700 kg
Tragfähigkeit bei 4 km
700700 kg
Gesamthöhe
120 mm
Plattengröße
100 x 85 mm
Stückgewicht (kg)
1.739 kg
Material Laufbelag
Kunststoff
Material Radkörper
hochwertiges Gusspolyamid
Produkttyp
Lenkrolle
Farbe Laufbelag
natur-beige
Farbe Radkörper
natur-beige
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
80 Shore D
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models