??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
264135 - VLEA 530/5
Stückliste
264135
VLEA 530/5
Artikelnummer des Herstellers
264135
Kurzbeschreibung
VLEA 530/5
EAN
4047526264130
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
525 mm
Radbreite
140 mm
LAGER
Flansch
Tragfähigkeit bei 4 km
1885 kg
Stückgewicht (kg)
32 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
schweres Stahlblech
Produkttyp
Anflanschrad
Farbe Laufbelag
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
Belagshärte
70 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models