??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
261131 - RK-HTH 082x060/47x14-60-Z
Stückliste
261131
RK-HTH 082x060/47x14-60-Z
Artikelnummer des Herstellers
261131
Kurzbeschreibung
RK-HTH 082x060/47x14-60-Z
EAN
4047526261139
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
82 mm
Radbreite
60 mm
Tragfähigkeit bei 4 km
550 kg
Stückgewicht (kg)
0.725 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
Metall
Produkttyp
Hubwagenrolle
Farbe Laufbelag
hellbraun
Farbe Radkörper
silber
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models