??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
255026 - L-P 222R
Stückliste
255026
L-P 222R
Artikelnummer des Herstellers
255026
Kurzbeschreibung
L-P 222R
EAN
4047526255022
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
220 mm
Radbreite
65 mm
LAGER
Rollenlager
Tragfähigkeit bei 4 km
100 kg
Gesamthöhe
260 mm
Plattengröße
140 x 110 mm
Stückgewicht (kg)
3.063 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
Stahlblech
Produkttyp
Lenkrolle
Farbe Laufbelag
schwarz
Farbe Radkörper
silber
Temperaturbeständigkeit max (°C)
50 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
60 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models