??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
25445 - B-VPP 180R
Stückliste
25445
B-VPP 180R
Artikelnummer des Herstellers
25445
Kurzbeschreibung
B-VPP 180R
EAN
4047526025441
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
180 mm
Radbreite
50 mm
LAGER
Rollenlager
Tragfähigkeit bei 4 km
170 kg
Gesamthöhe
215 mm
Plattengröße
140 x 110 mm
Stückgewicht (kg)
1.807 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
Produkttyp
Bockrolle
Farbe Laufbelag
schwarz
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
80 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models