??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
252361 - L-VPP 250G-3-SG
Stückliste
252361
L-VPP 250G-3-SG
Artikelnummer des Herstellers
252361
Kurzbeschreibung
L-VPP 250G-3-SG
EAN
4047526252366
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
250 mm
Radbreite
60 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 4 km
295 kg
Gesamthöhe
295 mm
Plattengröße
140 x 110 mm
Stückgewicht (kg)
4.602 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
Produkttyp
Lenkrolle
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
80 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models